• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone a testa esagonale in acciaio marchio 7 (filettatura intera) (filettatura fine)【1-150 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale in acciaio marchio 7 (filettatura intera) (filettatura fine)
  • Sconto volumi elevati

[Nominal] 10/12/14/16/18/20
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Trivalent Stainless Coating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXN7-ST3B-M12-25
HXN7-ST3W-M12-40
HXN7-ST3W-M14-25
HXN7-ST3W-M14-30
HXN7-STT3SC-M10-20
HXN7-STT3SC-M10-25
HXN7-STT3SC-M10-30
HXN7-STT3SC-M10-35
HXN7-STT3SC-M10-40
HXN7-STT3SC-M12-20
HXN7-STT3SC-M12-25
HXN7-STT3SC-M12-30
HXN7-STT3SC-M12-35
HXN7-STT3SC-M12-40
HXN7-STT3SC-M14-25
HXN7-STT3SC-M14-30
HXN7-STT3SC-M14-35
HXN7-STT3SC-M16-25
HXN7-STT3SC-M16-30
HXN7-STT3SC-M16-35
HXN7-STT3SC-M16-40
HXN7-STT3SC-M18-30
HXN7-STT3SC-M18-35
HXN7-STT3SC-M18-40
HXN7-STT3SC-M18-45
HXN7-STT3SC-M20-40
HXN7-STT3SC-M20-45
HXN7-STT3SC-M20-50
HXN7-STT3SC-M20-55
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

2.10 €

12 giorni 101225[Cromatura trivalente] Trivalente nera1.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.55 €

Disponibile 6 giorni 101240[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.60 €

Disponibile 6 giorni 101425[Cromatura trivalente] Trivalente bianca2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.49 €

Disponibile 6 giorni 101430[Cromatura trivalente] Trivalente bianca2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

120.51 €

150 Pezzi per confezione

16 giorni 101020[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5Scatola/confezione

126.08 €

140 Pezzi per confezione

16 giorni 101025[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5Scatola/confezione

120.51 €

120 Pezzi per confezione

16 giorni 101030[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5Scatola/confezione

136.06 €

100 Pezzi per confezione

16 giorni 101035[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5Scatola/confezione

141.89 €

100 Pezzi per confezione

16 giorni 101040[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5Scatola/confezione

136.12 €

110 Pezzi per confezione

16 giorni 101220[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.75Scatola/confezione

139.29 €

100 Pezzi per confezione

16 giorni 101225[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.75Scatola/confezione

135.28 €

90 Pezzi per confezione

16 giorni 101230[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.75Scatola/confezione

142.86 €

75 Pezzi per confezione

16 giorni 101235[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.75Scatola/confezione

150.11 €

70 Pezzi per confezione

16 giorni 101240[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.75Scatola/confezione

266.99 €

130 Pezzi per confezione

16 giorni 101425[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2Scatola/confezione

238.03 €

110 Pezzi per confezione

16 giorni 101430[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2Scatola/confezione

204.08 €

90 Pezzi per confezione

16 giorni 101435[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2Scatola/confezione

244.25 €

100 Pezzi per confezione

16 giorni 101625[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2Scatola/confezione

242.56 €

90 Pezzi per confezione

16 giorni 101630[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2Scatola/confezione

220.79 €

80 Pezzi per confezione

16 giorni 101635[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2Scatola/confezione

207.71 €

70 Pezzi per confezione

16 giorni 101640[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2Scatola/confezione

391.44 €

60 Pezzi per confezione

16 giorni 101830[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

332.37 €

50 Pezzi per confezione

16 giorni 101835[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

269.52 €

40 Pezzi per confezione

16 giorni 101840[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

236.74 €

35 Pezzi per confezione

16 giorni 101845[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

269.52 €

40 Pezzi per confezione

16 giorni 102040[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

236.74 €

35 Pezzi per confezione

16 giorni 102045[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

236.74 €

35 Pezzi per confezione

16 giorni 102050[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

194.94 €

30 Pezzi per confezione

16 giorni 102055[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente2.5Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio NA
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico