• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone a testa esagonale in acciaio marchio 7 (semifilettato)【125-250 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale in acciaio marchio 7 (semifilettato)

[Nominal] 6
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXN7BH-STT3SC-M6-45
HXN7BH-STT3SC-M6-50
HXN7BH-STT3SC-M6-55
HXN7BH-STT3SC-M6-60
HXN7BH-STT3SC-M6-65
HXN7BH-STT3SC-M6-70
HXN7BH-STT3SC-M6-75
HXN7BH-STT3SC-M6-80
HXN7BH-STT3SC-M6-90
HXN7BH-STT3SC-M6-100
HXN7BH-STT3SC-M6-110
HXN7BH-STT3SC-M6-120
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

71.01 €

250 Pezzi per confezione

16 giorni 1045

67.97 €

230 Pezzi per confezione

16 giorni 1050

96.83 €

200 Pezzi per confezione

16 giorni 1055

104.52 €

200 Pezzi per confezione

16 giorni 1060

102.36 €

180 Pezzi per confezione

16 giorni 1065

110.67 €

180 Pezzi per confezione

16 giorni 1070

112.34 €

170 Pezzi per confezione

16 giorni 1075

124.39 €

150 Pezzi per confezione

16 giorni 1080

143.83 €

150 Pezzi per confezione

16 giorni 1090

155.49 €

150 Pezzi per confezione

16 giorni 10100

166.76 €

130 Pezzi per confezione

16 giorni 10110

176.55 €

125 Pezzi per confezione

16 giorni 10120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Rivestimento inossidabile trivalente Profilo foro di montaggio NA Passo(mm) 1
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Semifilettatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico