Bulloni di fissaggio / esagono incassato / M10x1,5 / SHHH

Bulloni di fissaggio / esagono incassato / M10x1,5 / SHHH
  • Sconto volumi elevati
[Nominale (d)] da 6 a 20 "Forma del foro di fissaggio" esagono incassato "Forma base" spallamento/passo "Trattamento superficiale" rivestimento in ossido nero

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHHH-ST-M12-15

Codice componente
SHHH-ST-M12-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 10 Materiale Acciaio
Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Esagono incassato Passo(mm) 1.5
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Spallamento, con gradino Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard Dimensioni nominali 12

Si trova sulla pagina di Bulloni di fissaggio / esagono incassato / M10x1,5 / SHHH, il codice articolo è il seguente: SHHH-ST-M12-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHHH-ST-M12-15.

Supporto tecnico