Vite di fermo a esagono incassato, punta incassata, Asahi Seimitsu Kogyo Co., Ltd.

Vite di fermo a esagono incassato, punta incassata, Asahi Seimitsu Kogyo Co., Ltd.
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] M2 M2.6 M3 M4 M5
[Material] Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSHCC-SUS-M3-3
SSHCC-SUS-M3-5
SSHCD-SUS-M5-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)

2.47 €

1 Disponibile 8 giorni 33

2.47 €

1 Disponibile 8 giorni 35

2.48 €

1 Disponibile 8 giorni 58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo punta A corona tagliente Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Vite di fermo Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Supporto tecnico