Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSHHE-SUS-M4-6 |
CSHHF-SUS-M3-6 |
CSHHFI-SUS-M4-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 5 | |
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 4 | |
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Anticaduta |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali