Attacco WA, tipo S, vite Nissan【1-1,000 Pezzi per confezione】

Attacco WA, tipo S, vite Nissan
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 4 5 6 8 10
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Bare / Trivalent Black / Trivalent White / Unichrome Plating / Chromate Plating / Black Chromate / Nickel Plating / Chrome Plating / Tin Cobalt

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHHNDB-ST3B-M4-14
CSHHNDB-ST3B-M5-22
CSHHNDB-ST3B-M5-25
CSHHNDB-ST3B-M8-22
CSHHNDB-ST3W-M5-22
CSHHNDB-ST-M5-22
CSHHNDB-ST-M10-60
CSHHNDB-ST-M10-65
CSHHNDB-STC-M5-22
CSHHNDB-STC-M6-30
CSHHNDB-STGSC-M5-22
CSHHNDB-STH-M5-22
CSHHNDB-STN-M5-22
CSHHNDB-STU-M5-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

96.79 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10414[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.7Scatola/confezione

72.52 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10522[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.8Scatola/confezione

75.05 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10525[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.8Scatola/confezione

82.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10822[Cromatura trivalente] Trivalente nera1.25Scatola/confezione

53.19 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10522[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8Scatola/confezione

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10522[Non in dotazione] Tessuto0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 101060[Non in dotazione] Tessuto1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.35 €

1 Disponibile 6 giorni 101065[Non in dotazione] Tessuto1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

54.20 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -522[Cromatura] Cromatura0.8Scatola/confezione

65.31 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -630[Cromatura] Cromatura1Scatola/confezione

79.86 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10522[Stagnatura] Cobalto-stagno0.8Scatola/confezione

84.79 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10522[Cromatura] Cromatura0.8Scatola/confezione

95.41 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10522[Nichelatura] Nichelatura0.8Scatola/confezione

54.20 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -522[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.8Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico