Vite a testa cilindrica tipo S maschiata Sunco in ferro (+) P = 3 (con SW+W JIS)【1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica tipo S maschiata Sunco in ferro (+) P = 3 (con SW+W JIS)
[Nominal] 4
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent Black, Trivalent White, Bright Chromate Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNHNDP3I-ST3W-M4-15

Codice componente
CSPPNHNDP3I-ST3W-M4-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

100.81 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 15
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.7
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica tipo S maschiata Sunco in ferro (+) P = 3 (con SW+W JIS), il codice articolo è il seguente: CSPPNHNDP3I-ST3W-M4-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNHNDP3I-ST3W-M4-15.

Supporto tecnico