Vite di arresto in ferro + / - testa, tipo H (fermo angolare opposto sede rettangolare) 【1,500-3,000 Pezzi per confezione】

Vite di arresto in ferro + / - testa, tipo H (fermo angolare opposto sede rettangolare)
[Nominal] 3 4
[Material] Iron
[Surface Processing] Chromate Plating, Nickel Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBPNHNDB-STN-M3-6
CSBPNHNDB-STN-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Misura

91.33 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10360.56,4×1.0

74.68 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10480.78,0×1.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico