Vite di arresto in acciaio, giunto combinato con testa a croce / intaglio dritto tipo H (con rondella quadrata incorporata e fermo sul lato opposto) 【1,500-3,500 Pezzi per confezione】

Vite di arresto in acciaio, giunto combinato con testa a croce / intaglio dritto tipo H (con rondella quadrata incorporata e fermo sul lato opposto)
[Material]
SWCH equivalent
[Nominal diameter]
3, 4

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBBDHND-STN-M3-60
CSBBDHND-STN-M3-64
CSBBDHND-STN-M3-85
CSBBDHND-STN-M3-86
CSBBDHND-STN-M3-87
CSBBDHND-STN-M4-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Sede quadrata, n.

107.14 €

3,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10360.5H3-0

106.83 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10360.5H3-4

109.41 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10380.5H3-5

110.97 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10380.5H3-6

89.62 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10380.5H3-7

71.57 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10480.7H4-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico