Vite rovesciata esagonale in ferro (+) I = 4 (con SW+W piccolo ISO)【350 Pezzi per confezione】

Vite rovesciata esagonale in ferro (+) I = 4 (con SW+W piccolo ISO)
[Nominal] 6
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXPI4-ST3W-M6-10

Codice componente
HXPI4-ST3W-M6-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

49.24 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm) 10
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 1
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite rovesciata esagonale in ferro (+) I = 4 (con SW+W piccolo ISO), il codice articolo è il seguente: HXPI4-ST3W-M6-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXPI4-ST3W-M6-10.

Supporto tecnico