Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNB3-ST3W-M6-30
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 6 | Lunghezza L (mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Trivalente bianca | Profilo foro di montaggio | N/A | Passo(mm) | 1 |
Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite lavorata esagonale in ferro PD = 3 (con SW+W16 X 1.6 grande), il codice articolo è il seguente: HXNB3-ST3W-M6-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNB3-ST3W-M6-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali