Realizzata da Gosho Factory, classificazione resistenza acciaio 12.9 GT CAP (tipo SA)【1-500 Pezzi per confezione】

Realizzata da Gosho Factory, classificazione resistenza acciaio 12.9 GT CAP (tipo SA)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 5 6 8 12
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHHND-ST-M5-16
CSHHND-ST-M6-30
CSHHND-ST-M8-16
CSHHND-ST-M8-18
CSHHND-ST-M8-20
CSHHND-ST-M8-25
CSHHND-ST-M8-30
CSHHND-ST-M8-35
CSHHND-ST-M8-40
CSHHND-ST-M8-45
CSHHND-ST-M8-50
CSHHND-ST-M12-30
CSHHND-ST-M12-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

182.73 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105160.8Scatola/confezione

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 106301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

117.19 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108161.25Scatola/confezione

118.87 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108181.25Scatola/confezione

112.54 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108201.25Scatola/confezione

119.81 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108251.25Scatola/confezione

127.14 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108301.25Scatola/confezione

136.05 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108351.25Scatola/confezione

77.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108401.25Scatola/confezione

79.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108451.25Scatola/confezione

79.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 108501.25Scatola/confezione

2.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1012301.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1012401.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Trattamento superficie Tessuto Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo punta Punta piatta Classe di resistenza (acciaio) 12.9 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico