Bullone a esagono incassato (vite con dado) P = 1 (con W JIS piccolo integrato), Tomishin

Bullone a esagono incassato (vite con dado) P = 1 (con W JIS piccolo integrato), Tomishin
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 3 4
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Trivalent Black, Trivalent White, Nickel Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHHND-ST3B-M3-14
CSHHND-ST3B-M4-8
CSHHND-ST3W-M3-8
CSHHND-STN-M3-8
CSHHND-STN-M3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10314[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.5

0.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.7

0.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5

0.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Nichelatura] Nichelatura0.5

0.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10310[Nichelatura] Nichelatura0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Supporto tecnico