Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HANTGH-SUS-M5-12 |
HANTGH-SUS-M5-30 |
HANTGH-SUS-M6-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | Dimensioni nominali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 5.0 | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 5.0 | |
3.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 40 | 1 | 6.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Dimensioni nominali
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali