Codice articolo del costruttore: CSPURH-SUS-M4-10
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPURH-SUS-M4-10
Profilo in dettaglio | Urea | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | N/A |
Passo(mm) | 0.7 | Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Dimensioni nominali | 4.0 |
Si trova sulla pagina di Vite decorativa in resina UF bianca tipo P, il codice articolo è il seguente: CSPURH-SUS-M4-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPURH-SUS-M4-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali