Vite di bloccaggio Sunlock SUS410 in acciaio inox

Vite di bloccaggio Sunlock SUS410 in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 3, 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBDH-410-TP3-8
CSPBDH-410-TP3-10
CSPBDH-410-TP4-8
CSPBDH-410-TP4-10
CSPBDH-410-TP4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1038

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10310

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1048

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10410

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie Tessuto
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Maschiatura Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico