• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite a testa bombata Sunlock【1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa bombata Sunlock
[Nominal M] 3, 4, 5
[Material] SUS410
[Surface Processing] German Brown Plating, Black Paint

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRHA-410TBS-TP4-16
CSPTRHA-410TBS-TP4-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

97.77 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016

111.18 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie Vernice nera Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Maschiatura Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico