Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-10-B

Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-10-B
Senza meccanismo di regolazione della forza di serraggio. Con PVC. * Il bullone di serraggio varia a seconda del numero di parte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THL-10-B

Codice componente
THL-10-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.37 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 100 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 16.3
Lunghezza braccio L(mm) 18 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Con bullone punta Bullone in resina
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-10-B, il codice articolo è il seguente: THL-10-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THL-10-B.

Supporto tecnico