Morsetto a ginocchiera - Con leva orizzontale THL-20-A, forza di serraggio regolabile (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THL-20-A

Codice componente
THL-20-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.99 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1~70 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 16
Lunghezza braccio L(mm) 21.2 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Variabile Con bullone punta Bullone in resina
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Supporto tecnico