Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THL-20-B
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 70 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M4 | Materiale vite morsetto | Acciaio | Altezza braccio H(mm) | 16 |
Lunghezza braccio L(mm) | 21.2 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 269 | Con bullone punta | Bullone in resina |
Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-20-B, il codice articolo è il seguente: THL-20-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THL-20-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali