Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THL-30-A
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 1~600 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M5 | Materiale vite morsetto | Acciaio | Lunghezza braccio L(mm) | 37.5 |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Variabile | Con bullone punta | Bullone con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali