Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THL-40-A
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 1~800 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M6 | Materiale vite morsetto | Acciaio | Altezza braccio H(mm) | 39.5 |
Lunghezza braccio L(mm) | 50 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Variabile | Con bullone punta | Bullone con elemento in gomma |
Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - Con leva orizzontale THL-40-A, forza di serraggio regolabile, il codice articolo è il seguente: THL-40-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THL-40-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali