Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-40-B

Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-40-B
Senza meccanismo di regolazione della forza di serraggio, regolazione di tipo convenzionale con gomma - È possibile una regolazione approssimativa in condizioni di non serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THL-40-B

Codice componente
THL-40-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.78 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 800 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 39.5
Lunghezza braccio L(mm) 50 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279 Con bullone punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-40-B, il codice articolo è il seguente: THL-40-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THL-40-B.

Supporto tecnico