Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-50-B

Morsetto a ginocchiera - leva orizzontale THL-50-B
Versione normale con gomma senza funzione di regolazione. Trattamento superficiale: zincatura blu, Peso proprio: 275 g, Angolo di apertura/chiusura del braccio: 85°, Angolo di apertura/chiusura dell'impugnatura: 70°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THL-50-B

Codice componente
THL-50-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.70 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 400 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 47.6
Lunghezza braccio L(mm) 70 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 270–499 Con bullone punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Supporto tecnico