Codice articolo del costruttore: TVL-50-B
Marca: FLECLAM
Prezzo: 10.93 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TVL-50-B
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 400 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M8 | Materiale vite morsetto | Acciaio | Categoria | Corpo principale |
Altezza braccio H(mm) | 54 | Lunghezza braccio L(mm) | 63 | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | Fino a 499 |
Con bullone punta | Bullone con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali