Morsetto a ginocchiera, direzione di montaggio flessibile TPPL-M16

Morsetto a ginocchiera, direzione di montaggio flessibile TPPL-M16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TPPL-M16

Marca: FLECLAM

Prezzo: 12.09

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPPL-M16

Codice componente
TPPL-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.09 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A tensione Forza di serraggio(N) 900 Metodo di fissaggio Senza base
Materiale corpo Acciaio Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M6
Materiale vite morsetto Acciaio Corsa S(mm) 19 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399

Supporto tecnico