Morsetto a ginocchiera a pressione orizzontali TPPL-30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPPL-30

Codice componente
TPPL-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 1760 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo Acciaio Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M8
Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 20 Corsa S(mm) 30
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400–1999

Supporto tecnico