Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPPL-70
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 2270 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M8 |
Materiale vite morsetto | Acciaio | Altezza braccio H(mm) | 25.4 | Corsa S(mm) | 32 |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2000–3099 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali