Codice articolo del costruttore: TPPL-80
Marca: FLECLAM
Prezzo: 22.90 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPPL-80
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 3860 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M10 |
Materiale vite morsetto | Acciaio | Altezza braccio H(mm) | 31.8 | Corsa S(mm) | 42 |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3100~ |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali