• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone a testa bombata a esagono incassato Gosho Factory (vite a testa bombata a esagono incassato con dado) (standard SSS)

Bullone a testa bombata a esagono incassato Gosho Factory (vite a testa bombata a esagono incassato con dado) (standard SSS)
  • Sconto volumi elevati

[Nominal M] 4, 10
[Material] Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Bright Chromate Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHBTH-ST3W-M10-12
CSHBTH-STU-M10-75
CSHBTH-STU-M10-80
CSHBTH-STU-M10-90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

1.73 €

Disponibile 6 giorni 1012[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

1.94 €

Disponibile 6 giorni -75[Cromatura lucida] Cromatura lucida

2.01 €

Disponibile 6 giorni -80[Cromatura lucida] Cromatura lucida

2.15 €

Disponibile 6 giorni -90[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 10 Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Passo(mm) 1.5 Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico