Codice articolo del costruttore: CSHCS-SUS-M12-130
Marca: SUNCO
Prezzo: 10.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSHCS-SUS-M12-130
Misura nominale vite (M) | 12 | Lunghezza L (mm) | 130 | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Passo(mm) | 1.75 |
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa piatta a esagono incassato (vite a testa piatta con dado) (standard SSS), il codice articolo è il seguente: CSHCS-SUS-M12-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSHCS-SUS-M12-130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali