• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone a esagono incassato (vite con dado) P = 3 (con SW + JIS integrati), Tomishin

Bullone a esagono incassato (vite con dado) P = 3 (con SW + JIS integrati), Tomishin
  • Sconto volumi elevati

[Nominal M] 3, 4, 5, 6, 8
[Material] Steel · Stainless Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Trivalent Black, Bright Chromate Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plated, Tin Cobalt, Black Paint

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSHHP3-ST3B-M3-25

Codice componente
CSHHP3-ST3B-M3-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

1.10 €

Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 3 Lunghezza L (mm) 25 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente nera Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato (vite con dado) P = 3 (con SW + JIS integrati), Tomishin, il codice articolo è il seguente: CSHHP3-ST3B-M3-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSHHP3-ST3B-M3-25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico