Codice articolo del costruttore: CSHHP4-ST3B-M5-25
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.36 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSHHP4-ST3B-M5-25
Misura nominale vite (M) | 5 | Lunghezza L (mm) | 25 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Trivalente nera | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Passo(mm) | 0.8 |
Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato (vite con dado) P = 4 (con rondella piccola SW + JIS integrata), il codice articolo è il seguente: CSHHP4-ST3B-M5-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSHHP4-ST3B-M5-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali