• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta Deltagon antivibrazioni - tipo a vite Miyanaga

Punta Deltagon antivibrazioni - tipo a vite Miyanaga

[Material] Steel
[Surface Processing] None

[Features] · The carbide tip is specially formulated
· 3-flute type that greatly improves workability and affordability
· Makes drilling a nearly perfect circle possible
· Outstanding durability
· Increased Hole Drilling Speed
· Improved positioning capability

[Applications]
· For drilling holes in concrete, blocks, mortar, ceramic siding, etc.
· For pilot holes of concrete nails. (φ25, φ28)

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABDLSST-M2.5
ABDLSST-M2.8
ABDLSST-M3
ABDLSST-M3.2
ABDLSST-M3.3
ABDLSST-M3.4
ABDLSST-M3.5
ABDLSST-M3.6
ABDLSST-M3.7
ABDLSST-M3.8
ABDLSST-M4
ABDLSST-M4.2
ABDLSST-M4.3
ABDLSST-M4.4
ABDLSST-M4.5
ABDLSST-M4.8
ABDLSST-M5
ABDLSST-M5.2
ABDLSST-M5.3
ABDLSST-M5.4
ABDLSST-M5.5
ABDLSST-M5.8
ABDLSST-M6
ABDLSST-M6.4
ABDLSST-M6.5
ABDLSST-M7
ABDLSST-M7.2
ABDLSST-M7.5
ABDLSST-M8
ABDLSST-M8.5
ABDLSST-M8.7
ABDLSST-M9
ABDLSST-M9.5
ABDLSST-M10
ABDLSST-M10.5
ABDLSST-M11
ABDLSST-M11.5
ABDLSST-M12
ABDLSST-M12.5
ABDLSST-M12.7
ABDLSST-M13
ABDLSST-M13.5
ABDLSST-M14
ABDLSST-M14.3
ABDLSST-M14.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?M nominale Lunghezza
(mm)

5.59 €

5 giorni 2.5100

5.59 €

5 giorni 2.8100

5.59 €

5 giorni 3100

5.59 €

5 giorni 3.2100

5.59 €

15 giorni 3.3100

5.59 €

5 giorni 3.4100

5.59 €

5 giorni 3.5100

5.59 €

15 giorni 3.6100

5.59 €

15 giorni 3.7100

5.59 €

15 giorni 3.8100

5.59 €

5 giorni 4100

5.59 €

15 giorni 4.2100

5.59 €

5 giorni 4.3100

5.59 €

15 giorni 4.4100

5.59 €

5 giorni 4.5100

5.59 €

5 giorni 4.8100

6.22 €

5 giorni 5115

6.22 €

15 giorni 5.2115

6.22 €

5 giorni 5.3115

6.22 €

15 giorni 5.4115

6.22 €

5 giorni 5.5115

6.86 €

15 giorni 5.8115

6.86 €

5 giorni 6115

6.86 €

5 giorni 6.4125

6.86 €

5 giorni 6.5125

7.49 €

5 giorni 7125

7.49 €

15 giorni 7.2125

7.49 €

15 giorni 7.5125

8.13 €

5 giorni 8125

8.13 €

5 giorni 8.5125

9.40 €

15 giorni 8.7150

9.40 €

5 giorni 9150

9.40 €

15 giorni 9.5150

9.40 €

5 giorni 10150

10.67 €

5 giorni 10.5150

10.67 €

15 giorni 11150

11.43 €

15 giorni 11.5170

11.43 €

15 giorni 12170

11.43 €

5 giorni 12.5170

12.06 €

5 giorni 12.7170

12.06 €

15 giorni 13170

13.33 €

15 giorni 13.5170

13.33 €

15 giorni 14170

14.48 €

15 giorni 14.3170

14.48 €

5 giorni 14.5170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie NA
Unità di vendita Quantità ridotta

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico