• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tassello Fischer (tipo SXS)【50-100 Pezzi per confezione】

Tassello Fischer (tipo SXS)

[Drill Diameter] 6, 8
[Material] Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABFPSSXSST-M6-35
ABFPSSXSST-M6-50
ABFPSSXSST-M6-75
ABFPSSXSST-M8-100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

19.21 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10356

20.95 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10506

26.21 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10756

26.19 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 101008

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Tessuto
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico