Tassello Fischer (tipo GK)【100 Pezzi per confezione】

Tassello Fischer (tipo GK)

[Material] Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABFPSGKST

Codice componente
ABFPSGKST
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

37.32 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Tessuto
Lunghezza(mm) 22 Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Tassello Fischer (tipo GK), il codice articolo è il seguente: ABFPSGKST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABFPSGKST.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico