• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio per saldature in ferro (tipo HAS)【50-100 Pezzi per confezione】

Ancoraggio per saldature in ferro (tipo HAS)

[Nominal M] 10, 12
[Material] CH12AH/SWCH10R
[Surface Processing] Bare / Unichrome Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABWAHASST-M10-40
ABWAHASST-M10-45
ABWAHASST-M10-50
ABWAHASST-M10-55
ABWAHASST-M10-60
ABWAHASST-M12-55
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTrattamento superficie M nominale Lunghezza
(mm)

31.43 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10Tessuto1040

34.60 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10Tessuto1045

38.10 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10Tessuto1050

34.92 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10Tessuto1055

40.00 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10Tessuto1060

52.38 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 10Cromatura lucida1255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale CH12AH / JIS-SWCH10R Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico