• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio per pareti in ferro (tipo A)【50-100 Pezzi per confezione】

Ancoraggio per pareti in ferro (tipo A)

[Nominal M] 6, 8, 10
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABAAAST3W-M6-80
ABAAAST3W-M8-100
ABAAAST3W-M10-100
ABAAAST3W-M10-120
ABAAAST3W-M10-150
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSM nominale Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

101.59 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10680306.4

113.65 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 108100358.5

72.89 €

50 Pezzi per confezione

11 giorni 10101003510.5

79.05 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 10101203510.5

85.08 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 10101503510.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico