Ancoraggio per pareti in ferro (tipo B)【50 Pezzi per confezione】

Ancoraggio per pareti in ferro (tipo B)

[Nominal M] 6, 8, 10
[Nominal W] 3/8
[Material] CH12AH/SWCH10R
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABAAB-ST3W-W3/8-60
ABAABST3W-M6-45
ABAABST3W-M8-50
ABAABST3W-M8-70
ABAABST3W-M10-60
ABAABST3W-M10-80
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSM nominale W nominale Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)

76.83 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 10-3/86025

46.35 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 106-4515

52.70 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 108-5020

63.17 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 108-7025

69.84 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 1010-6025

79.37 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 1010-8025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale CH12AH / JIS-SWCH10R Trattamento superficie Trivalente bianca
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico