• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio di perforazione SK (tipo SKH)

Ancoraggio di perforazione SK (tipo SKH)

[Nominal M] 10, 12, 16
[Material] Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABSKHST-M10-150
ABSKHST-M12-180
ABSKHST-M16-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?M nominale Lunghezza
(mm)

6.03 €

11 giorni 10150

8.78 €

5 giorni 12180

12.90 €

11 giorni 16250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Tessuto
Unità di vendita Quantità ridotta

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico