• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fissaggio per pannelli (tipo B)【10-20 Pezzi per confezione】

Fissaggio per pannelli (tipo B)

[Nominal M] 6, 8
[Material] CH12AH/SWCH10R

[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABBFBST3W-M6-14
ABBFBST3W-M6-27
ABBFBST3W-M8-14
ABBFBST3W-M8-27
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSM nominale Lunghezza
(mm)
Spessore parete applicabile
(mm)

19.05 €

20 Pezzi per confezione

5 giorni 106527±16

17.52 €

15 Pezzi per confezione

5 giorni 1066517-32

17.90 €

15 Pezzi per confezione

5 giorni 108537±16

14.98 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 1086617-32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale CH12AH / JIS-SWCH10R Trattamento superficie Trivalente bianca
Unità di vendita Scatola/confezione Diametro esterno 10.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico