• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio per bordi duri in ferro (HEA)【15-50 Pezzi per confezione】

Ancoraggio per bordi duri in ferro (HEA)

[Nominal M] 8, 10, 12
[Material] CH12AH/SWCH10R
[Surface Processing] Bare / Geomet Treated

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABHEASTTGEO-M8-60
ABHEASTTGEO-M8-75
ABHEASTTGEO-M10-75
ABHEASTTGEO-M10-100
ABHEASTTGEO-M12-75
ABHEASTTGEO-M12-100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSM nominale Lunghezza
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

35.56 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 108608.5

45.71 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 108758.5

31.11 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni 10107510.5

38.89 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni 101010010.5

29.05 €

15 Pezzi per confezione

5 giorni 10127512.5

33.33 €

15 Pezzi per confezione

5 giorni 101210012.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale CH12AH / JIS-SWCH10R Trattamento superficie Trattamento Geomet
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico