Ancoraggio convertitore di coppia in ferro (tipo VM)

Ancoraggio convertitore di coppia in ferro (tipo VM)

[Nominal M] 12
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABTCAVMST3W-M12-80

Codice componente
ABTCAVMST3W-M12-80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

3.12 €

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
M nominale 12 Lunghezza(mm) 80 Unità di vendita Quantità ridotta
Diametro perforazione(mm) 16.5 Diametro esterno 16

Si trova sulla pagina di Ancoraggio convertitore di coppia in ferro (tipo VM), il codice articolo è il seguente: ABTCAVMST3W-M12-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABTCAVMST3W-M12-80.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico