• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tutte le spine femmina X ALC doppie【50 Pezzi per confezione】

Tutte le spine femmina X ALC doppie

[Nominal M] 8, 10
[Material] Steel
[Surface Processing] Chromate

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABDXALCST-M8
ABDXALCST-M10
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?W nominale

65.08 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 5/16

65.08 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura
Lunghezza(mm) 50 Lunghezza filettatura(mm) 14 Unità di vendita Scatola/confezione
Diametro perforazione(mm) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico