• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio doppio (tipo guidato con cono interno)【25-100 Pezzi per confezione】

Ancoraggio doppio (tipo guidato con cono interno)

[Nominal M] 6, 8, 10, 12
[Nominal W] 3/8, 1/2, 5/8
[Material] CH12AH/SWCH10R·Equivalent to SUS304J3
[Surface Processing] Bare / Unichrome Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABDBA-ST-W1/2-50
ABDBA-ST-W3/8-40
ABDBA-ST-W5/8-60
ABDBA-SUS-W1/2-50
ABDBA-SUS-W3/8-40
ABDBA-SUS-W5/8-60
ABDBAST-M6-25
ABDBAST-M8-30
ABDBAST-M12-50
ABDBASUS-M6-25
ABDBASUS-M8-30
ABDBASUS-M12-50
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale Trattamento superficie M nominale W nominale Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

25.42 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni -CH12AH / JIS-SWCH10RCromatura lucida-1/2501816.5

11.76 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni -CH12AH / JIS-SWCH10RCromatura lucida-3/8401512.5

34.25 €

25 Pezzi per confezione

10 giorni -CH12AH / JIS-SWCH10RCromatura lucida-5/8602221

157.04 €

50 Pezzi per confezione

14 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Tessuto-1/2501816.5

86.13 €

50 Pezzi per confezione

14 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Tessuto-3/8401512.5

146.66 €

25 Pezzi per confezione

14 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Tessuto-5/8602221

25.32 €

100 Pezzi per confezione

10 giorni -CH12AH / JIS-SWCH10RCromatura lucida6-2598.5

20.75 €

100 Pezzi per confezione

10 giorni -CH12AH / JIS-SWCH10RCromatura lucida8-301210.5

25.94 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni -CH12AH / JIS-SWCH10RCromatura lucida12-501816.5

109.31 €

100 Pezzi per confezione

14 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Tessuto6-2598.5

123.39 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Tessuto8-301210.5

163.96 €

50 Pezzi per confezione

14 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Tessuto12-501816.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Picchetto Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico