• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio Best (tipo T)【50-100 Pezzi per confezione】

Ancoraggio Best (tipo T)

[Nominal M] 4, 5, 6, 8
[Material] Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABBTT-ST-M4-20
ABBTT-ST-M4-25
ABBTT-ST-M5-25
ABBTT-ST-M5-30
ABBTT-ST-M6-30
ABBTT-ST-M6-40
ABBTT-ST-M6-50
ABBTT-ST-M6-60
ABBTT-ST-M6-80
ABBTT-ST-M6-100
ABBTT-ST-M8-40
ABBTT-ST-M8-60
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?M nominale Lunghezza
(mm)

14.90 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 420

15.55 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 425

20.09 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 525

19.68 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 530

23.33 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 630

28.51 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 640

32.40 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 650

42.11 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 660

70.62 €

100 Pezzi per confezione

15 giorni 680

38.87 €

50 Pezzi per confezione

15 giorni 6100

25.27 €

50 Pezzi per confezione

15 giorni 840

36.93 €

50 Pezzi per confezione

15 giorni 860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie NA
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico