• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio cuneiforme Best in ferro【10-50 Pezzi per confezione】

Ancoraggio cuneiforme Best in ferro

[Drill Diameter] 8, 10, 12, 16
[Material] CH12AH/SWCH10R
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABHAHW-ST-M8-57
ABHAHW-ST-M10-68
ABHAHW-ST-M10-100
ABHAHW-ST-M12-80
ABHAHW-ST-M12-100
ABHAHW-ST-M12-120
ABHAHW-ST-M16-100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

19.37 €

50 Pezzi per confezione

14 giorni 57268

22.17 €

30 Pezzi per confezione

5 giorni 682810

20.34 €

30 Pezzi per confezione

14 giorni 1006010

19.54 €

25 Pezzi per confezione

14 giorni 803312

26.05 €

25 Pezzi per confezione

14 giorni 1005012

22.83 €

25 Pezzi per confezione

14 giorni 1207312

21.86 €

10 Pezzi per confezione

14 giorni 1004516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale CH12AH / JIS-SWCH10R Trattamento superficie Cromatura lucida
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico