• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio in ceramica MEIDEN

Ancoraggio in ceramica MEIDEN

[Nominal M] 24, 30
[Material] Steel · Ceramic
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABCA-ALSL-M30-150
ABCA-ST-M24-130
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale M nominale Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)

63.57 €

15 giorni 10Ceramica306244.6

34.18 €

5 giorni 10Acciaio245241.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Trattamento superficie Tessuto Unità di vendita Quantità ridotta

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico