• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ancoraggio a inserimento in ferro (tipo Y)【100 Pezzi per confezione】

Ancoraggio a inserimento in ferro (tipo Y)

[Nominal M] 4
[Material] Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABRTY-ST-M4-20
ABRTY-ST-M4-25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)

18.90 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 20

19.85 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Tessuto
M nominale 4 Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico