Vite autofilettante esagonale in ferro【70-600 Pezzi per confezione】

Vite autofilettante esagonale in ferro
[Nominal M] 5, 6
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSF-STU-M5-16
HXNSF-STU-M5-25
HXNSF-STU-M5-35
HXNSF-STU-M6-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Lunghezza filettatura
(mm)

54.78 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 516-

45.16 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 525-

28.85 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 535-

25.69 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 67055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida
Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico